90°-Bogen Magic 85 FS
Art.Nr. 6041494 | EAN 4012195879909
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 85x300 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 85 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 90 830 FS / 6041494 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBM 90 830 FS / 6041494 , 0.16MB , pdf