Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036200 / 45°-Bogen 85 FS

45°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041410 | EAN 4012195879541

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Breite 100 mm
Dimension 85x100
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Maß B 100 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 810 FS 100 mm Stahl bandverzinkt - 6041410
1 Stück 74,65 € Preis / 1 Stück
RBM 45 820 FS 200 mm Stahl bandverzinkt zink 6041412
1 Stück 89,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RBM 45 810 FS / 6041410
Download