Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038140 / T-Stück 60 FT
T-Abzweigstück Magic 60 FT
Art.Nr. 6041352 | EAN 4012195879237
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungT-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Blechstärke 1,25 mm Breite 500 mm Dimension 60x500 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 500 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RTM 650 FT / 6041352 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RTM 650 FT / 6041352 , 0.16MB , pdf