T-Abzweigstück Magic 60 FT

Art.Nr. 6041344 | EAN 4012195879176

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 60x200
Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Breite 8 in
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTM 615 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041342
1 Stück 149,85 € Preis / 1 Stück
RTM 620 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041344
1 Stück 177,20 € Preis / 1 Stück
RTM 650 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041352
1 Stück 391,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RTM 620 FT / 6041344
Download