Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038106 / T-Stück 60 FS
T-Abzweigstück Magic 60 FS
Art.Nr. 6041326 | EAN 4012195879053
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Blechstärke 1,25 mm Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken Dimension 60x300 Funktionserhalt ja Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 60 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RTM 630 FS / 6041326 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RTM 630 FS / 6041326 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RTM 630 FS / 6041326 , 0.14MB , pdf