Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042381 / Anbau-Abzweigstück 60 A4
Anbau-Abzweigstück Magic 60 A4
Art.Nr. 6041300 | EAN 4012195878940
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Breite 500 mm Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 500 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAM 650 A4 / 6041300 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung RAAM 650 A4 / 6041300 , 0.16MB , pdf