Anbau-Abzweigstück Magic 60 A4
Art.Nr. 6041290 | EAN 4012195878865
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Breite 100 mm Dimension 60x100 Funktionserhalt ja Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 100 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAM 610 A4 / 6041290 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RAAM 610 A4 / 6041290 , 0.16MB , pdf