Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042319 / Anbau-Abzweigstück 60 A2
Anbau-Abzweigstück Magic 60 A2
Art.Nr. 6041279 | EAN 4012195878834
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 60x400 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 60 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAM 640 A2 / 6041279 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung RAAM 640 A2 / 6041279 , 0.16MB , pdf