Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042318 / Anbau-Abzweigstück 60 A2

Anbau-Abzweigstück Magic 60 A2

Art.Nr. 6041277 | EAN 4012195878827

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Breite 300 mm
Dimension 60x300
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 610 A2 100 mm 6041270
1 Stück 135,40 € Preis / 1 Stück
RAAM 620 A2 200 mm 6041275
1 Stück 158,50 € Preis / 1 Stück
RAAM 630 A2 300 mm 6041277
1 Stück 181,65 € Preis / 1 Stück
RAAM 640 A2 400 mm 6041279
1 Stück 217,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download

RAAM 630 A2 / 6041277
Download