Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042221 / Anbau-Abzweigstück 60 FT
Anbau-Abzweigstück Magic 60 FT
Art.Nr. 6041261 | EAN 4012195878773
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAM 650 FT / 6041261 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung RAAM 650 FT / 6041261 , 0.16MB , pdf