Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042219 / Anbau-Abzweigstück 60 FT
Anbau-Abzweigstück Magic 60 FT
Art.Nr. 6041259 | EAN 4012195878766
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Breite 400 mm Breite 16 in Dimension 60x400 Funktionserhalt ja Höhe 2 in Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 400 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAM 640 FT / 6041259 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung RAAM 640 FT / 6041259 , 0.16MB , pdf