Anbau-Abzweigstück Magic 60 FS

Art.Nr. 6041236 | EAN 4012195878629

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Abgehende Breite 300 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken
Breite 300 mm
Breite 12 in
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,1034 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 60x300
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 300 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 610 FS 100 mm 6041230
1 Stück 64,90 € Preis / 1 Stück
RAAM 620 FS 200 mm 6041234
1 Stück 73,45 € Preis / 1 Stück
RAAM 630 FS 300 mm 6041236
1 Stück 83,85 € Preis / 1 Stück
RAAM 640 FS 400 mm 6041238
1 Stück 100,65 € Preis / 1 Stück
RAAM 650 FS 500 mm 6041240
1 Stück 145,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAAM 630 FS / 6041236 , 0.16MB , pdf
Download

Download

RAAM 630 FS / 6041236
Download