Anbau-Abzweigstück Magic 60 FS

Art.Nr. 6041234 | EAN 4012195878582

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Abgehende Breite 200 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken
Dimension 60x200
Funktionserhalt ja
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Breite 8 in
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 610 FS 100 mm 6041230
1 Stück 64,90 € Preis / 1 Stück
RAAM 620 FS 200 mm 6041234
1 Stück 73,45 € Preis / 1 Stück
RAAM 630 FS 300 mm 6041236
1 Stück 83,85 € Preis / 1 Stück
RAAM 640 FS 400 mm 6041238
1 Stück 100,65 € Preis / 1 Stück
RAAM 650 FS 500 mm 6041240
1 Stück 145,20 € Preis / 1 Stück
RAAM 660 FS 600 mm 6041242
1 Stück 168,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RAAM 620 FS / 6041234
Download