Anbau-Abzweigstück Magic 60 FS
Typ RAAM 610 FS
|Art.Nr. 6041230
|EAN 4012195878568



Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1,25 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Abgehende Breite | 100 mm |
| Dimension | 60x100 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Brandschutz | Einsatz Brandschutzdecken |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3374 kg CO₂e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Art.Nr.
RAAM 610 FS
100
zink
6041230
RAAM 620 FS
200
zink
6041234
RAAM 630 FS
300
zink
6041236
Breite
RAAM 610 FS
Art.Nr.
6041230
Breite
100
Farbe
zink
RAAM 620 FS
Art.Nr.
6041234
Breite
200
Farbe
zink
RAAM 630 FS
Art.Nr.
6041236
Breite
300
Farbe
zink