90°-Bogen Magic 60 A4

Art.Nr. 6041210 | EAN 4012195878513

Edelstahl, rostfrei 1.4571
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 60x500
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Maß B 500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 620 A4 200 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6041204
1 Stück 344,90 € Preis / 1 Stück
RBM 90 630 A4 300 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6041206
1 Stück 436,15 € Preis / 1 Stück
RBM 90 640 A4 400 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6041208
1 Stück 530,10 € Preis / 1 Stück
RBM 90 650 A4 500 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6041210
1 Stück 663,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RBM 90 650 A4 / 6041210
Download