90°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041192 | EAN 4012195878391

Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 60x600
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Maß B 600 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 610 A2 100 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6041180
1 Stück 172,80 € Preis / 1 Stück
RBM 90 620 A2 200 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6041184
1 Stück 222,80 € Preis / 1 Stück
RBM 90 630 A2 300 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6041186
1 Stück 281,40 € Preis / 1 Stück
RBM 90 660 A2 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6041192
1 Stück 520,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RBM 90 660 A2 / 6041192
Download