90°-Bogen Magic 60 FT
Art.Nr. 6041158 | EAN 4012195881926
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1,25 mm Dimension 60x400 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 in Breite 400 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 90 640 FT / 6041158 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBM 90 640 FT / 6041158 , 0.16MB , pdf