90°-Bogen Magic 60 FT
Art.Nr. 6041156 | EAN 4012195881919
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1,25 mm Breite 300 mm Breite 12 in Dimension 60x300 Farbe zink Funktionserhalt ja Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 300 mm Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 90 630 FT / 6041156 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RBM 90 630 FT / 6041156 , 0.16MB , pdf