90°-Bogen Magic 60 FT
Typ RBM 90 610 FT
|Art.Nr. 6041150
|EAN 4012195881889



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Bauform | Bogen starr |
| Dimension | 60x100 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0772 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RBM 90 610 FT
100
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6041150
RBM 90 620 FT
200
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6041154
RBM 90 650 FT
500
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6041160
Breite
RBM 90 610 FT
Art.Nr.
6041150
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 90 620 FT
Art.Nr.
6041154
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 90 650 FT
Art.Nr.
6041160
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl