90°-Bogen Magic 60 FS
Art.Nr. 6041140 | EAN 4012195881865
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 90 650 FS / 6041140 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBM 90 650 FS / 6041140 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBM 90 650 FS / 6041140 , 0.14MB , pdf