Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Formteile Kabelrinnen Steckverbindung/
Bögen horizontal Steckverbindung/
…
/
90°-Bogen Magic 60 FS
90°-Bogen Magic 60 FS
Art.Nr. 6041136 | EAN 4012195881841



Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | 90° |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Blechstärke | 1,25 mm |
Brandschutz | Einsatz Brandschutzdecken |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,5163 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 60x300 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Montagelochung im Boden | nein |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | nein |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 300 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 300 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Werkstoff
Oberfläche
Breite
Art.Nr.
RBM 90 610 FS
zink
Stahl
bandverzinkt
100 mm
6041130
RBM 90 620 FS
zink
Stahl
bandverzinkt
200 mm
6041134
RBM 90 630 FS
zink
Stahl
bandverzinkt
300 mm
6041136
RBM 90 640 FS
zink
Stahl
bandverzinkt
400 mm
6041138
RBM 90 650 FS
zink
Stahl
bandverzinkt
500 mm
6041140
RBM 90 660 FS
zink
Stahl
bandverzinkt
600 mm
6041142
Breite
RBM 90 610 FS
Art.Nr.
6041130
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
100 mm
RBM 90 620 FS
Art.Nr.
6041134
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
200 mm
Farbe
zink
RBM 90 630 FS
Art.Nr.
6041136
Breite
300 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
RBM 90 640 FS
Art.Nr.
6041138
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Breite
400 mm
RBM 90 650 FS
Art.Nr.
6041140
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Breite
500 mm
Werkstoff
Stahl
RBM 90 660 FS
Art.Nr.
6041142
Breite
600 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt