Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Formteile Kabelrinnen Steckverbindung/
Bögen horizontal Steckverbindung/
…
/
90°-Bogen Magic 60 FS
90°-Bogen Magic 60 FS
Art.Nr. 6041130 | EAN 4012195881810



Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | 90° |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Blechstärke | 1,25 mm |
Brandschutz | Einsatz Brandschutzdecken |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,2768 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 60x100 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Montagelochung im Boden | nein |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | nein |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 100 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Oberfläche
Breite
Werkstoff
Art.Nr.
RBM 90 610 FS
zink
bandverzinkt
100 mm
Stahl
6041130
RBM 90 620 FS
zink
bandverzinkt
200 mm
Stahl
6041134
RBM 90 630 FS
zink
bandverzinkt
300 mm
Stahl
6041136
RBM 90 640 FS
zink
bandverzinkt
400 mm
Stahl
6041138
RBM 90 650 FS
zink
bandverzinkt
500 mm
Stahl
6041140
RBM 90 660 FS
zink
bandverzinkt
600 mm
Stahl
6041142
Breite
RBM 90 610 FS
Art.Nr.
6041130
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
100 mm
Werkstoff
Stahl
RBM 90 620 FS
Art.Nr.
6041134
Farbe
zink
Breite
200 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
RBM 90 630 FS
Art.Nr.
6041136
Breite
300 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
RBM 90 640 FS
Art.Nr.
6041138
Farbe
zink
Breite
400 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBM 90 650 FS
Art.Nr.
6041140
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
500 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
RBM 90 660 FS
Art.Nr.
6041142
Breite
600 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl