45- Bogen Magic 60 FT

Art.Nr. 6041070 | EAN 4012195881650

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 60x500
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 2 in
Höhe 60 mm
Maß B 500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 610 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041060
1 Stück 95,70 € Preis / 1 Stück
RBM 45 630 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041066
1 Stück 123,35 € Preis / 1 Stück
RBM 45 640 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041068
1 Stück 141,05 € Preis / 1 Stück
RBM 45 650 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041070
1 Stück 177,55 € Preis / 1 Stück
RBM 45 660 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041072
1 Stück 215,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RBM 45 650 FT / 6041070
Download