45- Bogen Magic 60 FT
Art.Nr. 6041060 | EAN 4012195881605
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 60x100 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 45 610 FT / 6041060 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBM 45 610 FT / 6041060 , 0.16MB , pdf