Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036113 / 45°-Bogen 60 FS

45°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041052 | EAN 4012195881599

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken
Breite 24 in
Breite 600 mm
Dimension 60x600
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 2 in
Höhe 60 mm
Maß B 600 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 610 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6041040
1 Stück 69,05 € Preis / 1 Stück
RBM 45 620 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6041044
1 Stück 77,70 € Preis / 1 Stück
RBM 45 630 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6041046
1 Stück 89,40 € Preis / 1 Stück
RBM 45 640 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6041048
1 Stück 102,10 € Preis / 1 Stück
RBM 45 660 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 6041052
1 Stück 155,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBM 45 660 FS / 6041052 , 0.16MB , pdf
Download

Download

RBM 45 660 FS / 6041052
Download