Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036110 / 45°-Bogen 60 FS
45°-Bogen Magic 60 FS
Art.Nr. 6041050 | EAN 4012195881582
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken Breite 20 in Breite 500 mm Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 500 mm Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 45 650 FS / 6041050 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBM 45 650 FS / 6041050 , 0.16MB , pdf