45°-Bogen Magic 60 FS
Typ RBM 45 640 FS
|Art.Nr. 6041048
|EAN 4012195881575



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Dimension | 60x400 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Brandschutz | Einsatz Brandschutzdecken |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,6115 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RBM 45 620 FS
200
bandverzinkt
Stahl
zink
6041044
RBM 45 630 FS
300
bandverzinkt
Stahl
zink
6041046
RBM 45 640 FS
400
bandverzinkt
Stahl
zink
6041048
RBM 45 660 FS
600
bandverzinkt
Stahl
zink
6041052
Breite
RBM 45 620 FS
Art.Nr.
6041044
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 45 630 FS
Art.Nr.
6041046
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 45 640 FS
Art.Nr.
6041048
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 45 660 FS
Art.Nr.
6041052
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink