Startseite

45°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041046 | EAN 4012195881568

Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)45°
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Blechstärke1,25 mm
BrandschutzEinsatz Brandschutzdecken
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,0655 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension60x300
Farbezink
Funktionserhaltja
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Oberflächebandverzinkt
Richtungsänderunghorizontal
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Seitenlochungnein
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Ausführungen

Breite
RBM 45 620 FS
Art.Nr.
6041044
Breite
200 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBM 45 630 FS
Art.Nr.
6041046
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
300 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 45 640 FS
Art.Nr.
6041048
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
400 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 45 660 FS
Art.Nr.
6041052
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Breite
600 mm
Oberfläche
bandverzinkt