T-Abzweigstück Magic 35 FS
Art.Nr. 6041030 | EAN 4012195915386
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Blechstärke 1,25 mm Dimension 35x100 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 35 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RTM 310 FS / 6041030 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RTM 310 FS / 6041030 , 0.16MB , pdf