Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042103 / Anbau-Abzweigstück 35 FS
Anbau-Abzweigstück Magic 35 FS
Art.Nr. 6041022 | EAN 4012195881513
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 35x200 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 35 mm Höhe 1 in Maß B 200 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAM 320 FS / 6041022 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAAM 320 FS / 6041022 , 0.16MB , pdf