Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036504 / 90°-Bogen 35 FS

90°-Bogen Magic 35 FS

Art.Nr. 6041014 | EAN 4012195881346

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Breite 300 mm
Breite 12 in
Dimension 35x300
Funktionserhalt nein
Höhe 35 mm
Höhe 1 in
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 310 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6041010
1 Stück 72,40 € Preis / 1 Stück
RBM 90 330 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6041014
1 Stück 98,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBM 90 330 FS / 6041014 , 0.16MB , pdf
Download

Download

RBM 90 330 FS / 6041014
Download