Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036500 / 90°-Bogen 35 FS
90°-Bogen Magic 35 FS
Art.Nr. 6041010 | EAN 4012195881322
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Breite 4 in Breite 100 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,0244 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 35x100 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 1 in Höhe 35 mm Maß B 100 mm Maß R 50 mm Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 90 310 FS / 6041010 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RBM 90 310 FS / 6041010 , 0.16MB , pdf