Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037578 / Deckel Bogen winkelverstellbar A4
Deckel für Bogen variabel Magic A4
Art.Nr. 6040828 | EAN 4012196041251
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension 404x625 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 400 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBMV 400 A4 / 6040828 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBMV 400 A4 / 6040828 , 0.16MB , pdf