Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037572 / Deckel Bogen winkelverstellbar A4

Deckel für Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040820 | EAN 4012196041138

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 100 mm
Dimension 104x201
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 100 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBMV 100 A4 100 mm 1 mm 6040820
1 Stück 279,35 € Preis / 1 Stück
DFBMV 200 A4 200 mm 1 mm 6040824
1 Stück 316,00 € Preis / 1 Stück
DFBMV 300 A4 300 mm 1 mm 6040826
1 Stück 435,25 € Preis / 1 Stück
DFBMV 400 A4 400 mm 1,25 mm 6040828
1 Stück 682,20 € Preis / 1 Stück
DFBMV 500 A4 500 mm 1,25 mm 6040830
1 Stück 802,70 € Preis / 1 Stück
DFBMV 600 A4 600 mm 1,25 mm 6040832
1 Stück 1.008,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DFBMV 100 A4 / 6040820
Download