Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037560 / Deckel Bogen winkelverstellbar A2
Deckel für Bogen variabel Magic A2
Art.Nr. 6040800 | EAN 4012196040902
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension 104x201 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 100 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBMV 100 A2 / 6040800 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBMV 100 A2 / 6040800 , 0.16MB , pdf