Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037548 / Deckel Bogen winkelverstellbar DD
Deckel für Bogen variabel Magic DD
Art.Nr. 6040788 | EAN 4012196040841
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Blechstärke 0,05 in Dimension 404x625 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 12 in Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBMV 400 DD / 6040788 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBMV 400 DD / 6040788 , 0.16MB , pdf