Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037546 / Deckel Bogen winkelverstellbar DD

Deckel für Bogen variabel Magic DD

Art.Nr. 6040786 | EAN 4012196040834

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Blechstärke 0,04 in
Breite 300 mm
Breite 8 in
Dimension 304x484
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 300 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBMV 100 DD 100 mm 1 mm 6040780
1 Stück 146,30 € Preis / 1 Stück
DFBMV 200 DD 200 mm 1 mm 6040784
1 Stück 165,00 € Preis / 1 Stück
DFBMV 300 DD 300 mm 1 mm 6040786
1 Stück 188,95 € Preis / 1 Stück
DFBMV 400 DD 400 mm 1,25 mm 6040788
1 Stück 226,85 € Preis / 1 Stück
DFBMV 600 DD 600 mm 1,25 mm 6040792
1 Stück 345,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DFBMV 300 DD / 6040786
Download