Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037506 / Deckel Bogen winkelverstellbar FS
Deckel für Bogen variabel Magic FS
Art.Nr. 6040766 | EAN 4012196040605
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension 304x484 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBMV 300 FS / 6040766 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBMV 300 FS / 6040766 , 0.16MB , pdf