Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037504 / Deckel Bogen winkelverstellbar FS
Deckel für Bogen variabel Magic FS
Art.Nr. 6040764 | EAN 4012196040599
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Breite 200 mm Breite 8 in Dimension 204x343 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 200 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBMV 200 FS / 6040764 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBMV 200 FS / 6040764 , 0.16MB , pdf