Bogen variabel Magic 110 FT

Art.Nr. 6040708 | EAN 4012195992851

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Breite 400 mm
Dimension 110x400
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 820 mm
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040700
1 Stück 237,90 € Preis / 1 Stück
RBMV 115 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040702
1 Stück 262,60 € Preis / 1 Stück
RBMV 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040706
1 Stück 336,20 € Preis / 1 Stück
RBMV 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040708
1 Stück 505,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RBMV 140 FT / 6040708
Download