Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037322 / Bogen winkelverstellbar 110 FT

Bogen variabel Magic 110 FT

Art.Nr. 6040702 | EAN 4012195992820

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 150 mm
Dimension 110x150
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Maß B 150 mm
Maß L 420 mm
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040700
1 Stück 237,90 € Preis / 1 Stück
RBMV 115 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040702
1 Stück 262,60 € Preis / 1 Stück
RBMV 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040706
1 Stück 336,20 € Preis / 1 Stück
RBMV 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040708
1 Stück 505,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RBMV 115 FT / 6040702
Download