Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037312 / Bogen winkelverstellbar 110 FS
Bogen variabel Magic 110 FS
Art.Nr. 6040692 | EAN 4012195992806
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 110x600 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Maß B 600 mm Maß L 1120 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 160 FS / 6040692 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 160 FS / 6040692 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBMV 160 FS / 6040692 , 0.14MB , pdf