Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037302 / Bogen winkelverstellbar 110 FS
Bogen variabel Magic 110 FS
Art.Nr. 6040682 | EAN 4012195992752
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 110x150 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 110 mm Maß B 150 mm Maß L 420 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 115 FS / 6040682 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 115 FS / 6040682 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBMV 115 FS / 6040682 , 0.14MB , pdf