Bogen variabel Magic 110 FS
Art.Nr. 6040680 | EAN 4012195992745
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 110x100 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 110 mm Maß B 100 mm Maß L 340 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 110 FS / 6040680 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 110 FS / 6040680 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBMV 110 FS / 6040680 , 0.14MB , pdf