Bogen variabel Magic 85 FT

Art.Nr. 6040604 | EAN 4012195992554

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.


  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Dimension 85x200
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Maß B 200 mm
Maß L 490 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 810 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040600
1 Stück 223,90 € Preis / 1 Stück
RBMV 820 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040604
1 Stück 257,45 € Preis / 1 Stück
RBMV 840 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040608
1 Stück 379,60 € Preis / 1 Stück
RBMV 850 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040610
1 Stück 477,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RBMV 820 FT / 6040604
Download