Bogen variabel Magic 85 FS
Typ RBMV 850 FS
|Art.Nr. 6040590
|EAN 4012195992516



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
| Maß L | 960 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Dimension | 85x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
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
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RBMV 840 FS
400
bandverzinkt
Stahl
zink
6040588
RBMV 850 FS
500
bandverzinkt
Stahl
6040590
Breite
RBMV 840 FS
Art.Nr.
6040588
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBMV 850 FS
Art.Nr.
6040590
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl