Bogen variabel Magic 85 FS

Typ RBMV 840 FS
|
Art.Nr. 6040588
|
EAN 4012195992509
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Breite400 mm
Höhe85 mm
Maß L820 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)verstellbar
Richtungsänderunghorizontal
Dimension85x400
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RBMV 840 FS
Art.Nr.
6040588
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBMV 850 FS
Art.Nr.
6040590
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl