Bogen variabel Magic 85 FS

Art.Nr. 6040586 | EAN 4012195992493

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 85x300
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 85 mm
Maß B 300 mm
Maß L 640 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 820 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6040584
1 Stück 186,85 € Preis / 1 Stück
RBMV 830 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6040586
1 Stück 204,05 € Preis / 1 Stück
RBMV 840 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6040588
1 Stück 246,85 € Preis / 1 Stück
RBMV 850 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 6040590
1 Stück 310,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RBMV 830 FS / 6040586
Download