Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6037132 / Bogen winkelverstellbar 60 FT

Bogen variabel Magic 60 FT

Art.Nr. 6040512 | EAN 4012195992271

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Breite 600 mm
Dimension 60x600
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 600 mm
Maß L 1120 mm
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 610 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6040500
1 Stück 159,10 € Preis / 1 Stück
RBMV 620 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6040504
1 Stück 209,05 € Preis / 1 Stück
RBMV 640 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6040508
1 Stück 320,40 € Preis / 1 Stück
RBMV 650 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6040510
1 Stück 433,55 € Preis / 1 Stück
RBMV 660 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6040512
1 Stück 503,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBMV 660 FT / 6040512 , 0.16MB , pdf
Download

Download

RBMV 660 FT / 6040512
Download