Bogen variabel Magic 60 FS
Art.Nr. 6040492 | EAN 4012195992202
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,5 mm Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken Dimension 60x600 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Breite 20 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 600 mm Maß L 1120 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 660 FS / 6040492 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 660 FS / 6040492 , 0.16MB , pdf